V3.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-00)

DWL@DWL10000102363

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 21.01.2014 671 KB EXE AS3.0_HW_5PC820.SX01-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-00)

Revisionsinformationen 5PC820.SX01-00

Version 2.1.0.0:

ID: 365670
Firmwareupdate V09
Update der Powerlinkfirmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\42974_0.pci(31497), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(123)

Version 2.0.1.2:

ID: 341575
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112)

Version 2.0.1.1:

ID: 305880
Windows Terminal Warning und SRAM-Anpassung
- Es wurdeein Warning ausgegeben, wenn ein 5PC820.SX01-00 als Windows Terminal projektiert wurde. Dies wurde behoben.<br/>- Bitmap für Windows Terminal hinzugefügt.<br/>- Die Speichergröße wurde von 512kB auf 1MB angehoben. Damit können jetzt 512kB UserRam Daten zusätzlichverwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112)

Version 2.0.1.0:

ID: 269125
Neue FPGA Firmware V08 und neue POWERLINK Firmware V112
FPGA Firmware:
- ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig

POWERLINK Firmware:
- POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
- POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
- POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
- Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "ChainedStation" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk desiCN auch Stationen mit derEinstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
- POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112)

Version 2.0.0.3:

ID: 267005
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106)

Version 2.0.0.1:

ID: 242935
POWERLINK Firmware undI/O Datenpunkt
- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo