DWL@DWL10000105639
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.0 | * | 20.06.2013 | 397 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC820.1505-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC820.1505-00) Revisionsinformationen 5PC820.1505-00 Version 2.0.1.0: ID: 336205 AS4.0.x: Unterstützung von 5PC800.CCAX-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 308985 / Support ID: 400096430 Betrieb einer kundenspezifische Applikation nicht möglich Auf Grund eines fehlenden hwd-Parameters konnten keine kundenspezifische Applikationen auf Standargeräten betrieben werden.<br/>Dieser Parameter wurde nachgezogen. Dies funktioniert im Kombination mit einer Automation Runtime >=L4.02. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267025 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||