V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-02)

DWL@DWL10000061670

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.7 * 12.11.2013 442 KB EXE AS3.0_HW_5PC720.1505-02.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-02)

Revisionsinformationen 5PC720.1505-02

Version 2.0.0.7:

ID: 356395
Automation Studio 4.0: SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 kann verwendet werden
Die Hardwarebeschreibungsdateiwurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann.

Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionK0 des PPC720.1505-02 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.4:

ID: 341840
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267660
Unterstützungvon USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.