V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-01)

DWL@DWL10000061668

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.5 * 25.10.2013 442 KB EXE AS3.0_HW_5PC720.1505-01.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-01)

Revisionsinformationen 5PC720.1505-01

Version 2.0.0.5:

ID: 306135
AS3.0.90.x: SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 ab sofort verwendbar
Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann.

Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionL0 des PPC720.1505-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 2.0.0.4:

ID: 341835
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.3:

ID: 306135
SRAM Modul 5AC600.SRAM-00nicht verwendbar
Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann.<br/><br/>Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionL0 des PPC720.1501-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267655
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.