DWL@DWL10000085862
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.2 | * | 30.12.2010 | 613 KB | EXE | AS2.6_HW_80SD100XD.C0XX-21.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C0XX-21) Revisionsinformation 80SD100XD.C0XX-21: Version 1.0.0.0: ID#194175: Unterstützung für das Modul 80SD100XD.C0XX-21 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.0: ID#203940: Das Hochladen des Buffers verhält sich jetzt gleich wie bei der X20AI4632 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.3.0.0: ID#210950: SDC Unterstuetzung implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.3.2.0: ID#240775: Stromspitzen beim Einschalten der Endstufe von Kanal 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.3.2.1: ID#243310: Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.2.2: ID#245865: Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||