V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-02)

DWL@DWL10000103206

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.8.0 * 04.11.2010 655 KB EXE AS2.6_HW_5PC600.SE00-02.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-02)

Revisionsinformation 5PC600.SE00-02:

Version 1.0.1.0:

ID#179625: AR106: USB Schnittstellen-Erweiterung fuer AP900

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID#180180: Einstelldialoge Powerlink erweitert

GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID#188555: APC620e Projekt kann nicht kompiliert werden wenn die Hardware vom Zielsystem geladen wurde


ID#189295: Powerlink BugFix (MII Communication Pull Up resistor)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#189300: Neue CAN IP fur SJA1000 übernommen

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.4.0:

ID#194845: Problem beim Lesen des CAN Nodeschalters

Auf Grund der Änderungen im SJA1000 IP konnte der Nodeschalter nicht mehr gelesen werden. Zusätzlich wurde die EPL-IP bzw. Firmware auf neuersten Stand gebracht (keine bekannten Fehler).

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.5.0:

ID#207935: Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V15

POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MNkonnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.6.0:

ID#213110: CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.7.0:

ID#224315: Neue PLK und neue CAN Firmware

POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
CAN: TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
CAN: Filter auf CAN RX eingebaut

Achtung: Auf Grund einer Fehlerkorrektur in der Gerätebeschreibungsdatei müssen Projekte, die einen 5PC600.SE00-02 (Version < 1.0.7.0) enthalten, neu erstellt werden!

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.8.0:

ID#242605: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt

- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 2.0.0.1:

ID#242925: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt

- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo