DWL@DWL10000717085
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23.1 | * | 20.09.2023 | 18 MB | ZIP | ACOPOS_for_Simulink_V5.23.1.zip | |
| Beschreibung |
ACOPOS for Simulink Die Bibliothek ACOPOS für Simulink besteht aus Modellen und Simulationen von B&R Antriebskomponenten für den Einsatz in MATLAB®/Simulink®. Es ist möglich, die originale Reglerstruktur des Antriebs mit vorgefertigten dynamischen Systemen zu testen, zu simulieren und zu parametrieren. Revisionsinformation: V5.23.1 01.09.2023 - Update auf Firmwareversion V5.23.1 V5.21.1 01.03.2023 - Update auf Firmwareversion V5.21.1 V5.19.1 01.09.2022 - Update auf Firmwareversion V5.19.1 - Fehlerbehebung in Dokumentation: Elektrisches Modell PMSM - Vollständige Clarke-Transformation in Motormodell. Richtiges Verhalten bei ICTRL_MODE=0 V5.17.2 01.03.2022 Veröffentlichung der überarbeiteten Version - neues Versionierungssystem (mit Technology Guarding) - Unterstützung perodischer Updates analog zu den mapp Versionen - neue Einstellungsmöglichkeiten - Unterstützung von mehreren Modultypen (ACOPOSmicro, ACOPOSmulti, ACOPOS P3) - einstellbare PLK-Zykluszeit - frei einstellbare Geberauflösung - neue Funktionalitäten - Programmierung/Parametrierung von einfachen Abläufen (z.B. Bewegungen, Autotuning) - Fehlertexte und -infos werden im Simulink Diagnostic Viewer angezeigt - neue Anwendungsbeispiele - zyklische Sollwertvorgabe - Autotuning - Zwei-Geber-Steuerung |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 5.21.1 | * | 09.03.2023 | 18 MB | ZIP | ACOPOS_for_Simulink_V5.21.1.zip | |
| Beschreibung |
ACOPOS for Simulink Die Bibliothek ACOPOS für Simulink besteht aus Modellen und Simulationen von B&R Antriebskomponenten für den Einsatz in MATLAB®/Simulink®. Es ist möglich, die originale Reglerstruktur des Antriebs mit vorgefertigten dynamischen Systemen zu testen, zu simulieren und zu parametrieren. Revisionsinformation: V5.21.1 01.03.2023 - Update auf Firmwareversion V5.21.1 V5.19.1 01.09.2022 - Update auf Firmwareversion V5.19.1 - Fehlerbehebung in Dokumentation: Elektrisches Modell PMSM - Vollständige Clarke-Transformation in Motormodell. Richtiges Verhalten bei ICTRL_MODE=0 V5.17.2 01.03.2022 Veröffentlichung der überarbeiteten Version - neues Versionierungssystem (mit Technology Guarding) - Unterstützung perodischer Updates analog zu den mapp Versionen - neue Einstellungsmöglichkeiten - Unterstützung von mehreren Modultypen (ACOPOSmicro, ACOPOSmulti, ACOPOS P3) - einstellbare PLK-Zykluszeit - frei einstellbare Geberauflösung - neue Funktionalitäten - Programmierung/Parametrierung von einfachen Abläufen (z.B. Bewegungen, Autotuning) - Fehlertexte und -infos werden im Simulink Diagnostic Viewer angezeigt - neue Anwendungsbeispiele - zyklische Sollwertvorgabe - Autotuning - Zwei-Geber-Steuerung |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 5.19.1 | * | 01.09.2022 | 17 MB | ZIP | ACOPOS_for_Simulink_V5.19.1.zip | |
| Beschreibung |
ACOPOS for Simulink Die Bibliothek ACOPOS für Simulink besteht aus Modellen und Simulationen von B&R Antriebskomponenten für den Einsatz in MATLAB®/Simulink®. Es ist möglich, die originale Reglerstruktur des Antriebs mit vorgefertigten dynamischen Systemen zu testen, zu simulieren und zu parametrieren. Revisionsinformation: V5.19.1 01.09.2022 - Update auf Firmwareversion V5.19.1 - Fehlerbehebung in Dokumentation: Elektrisches Modell PMSM - Vollständige Clarke-Transformation in Motormodell. Richtiges Verhalten bei ICTRL_MODE=0 V5.17.2 01.03.2022 Veröffentlichung der überarbeiteten Version - neues Versionierungssystem (mit Technology Guarding) - Unterstützung perodischer Updates analog zu den mapp Versionen - neue Einstellungsmöglichkeiten - Unterstützung von mehreren Modultypen (ACOPOSmicro, ACOPOSmulti, ACOPOS P3) - einstellbare PLK-Zykluszeit - frei einstellbare Geberauflösung - neue Funktionalitäten - Programmierung/Parametrierung von einfachen Abläufen (z.B. Bewegungen, Autotuning) - Fehlertexte und -infos werden im Simulink Diagnostic Viewer angezeigt - neue Anwendungsbeispiele - zyklische Sollwertvorgabe - Autotuning - Zwei-Geber-Steuerung |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 5.17.2 | * | 01.03.2022 | 17 MB | ZIP | ACOPOS_for_Simulink_V5.17.2.zip | |
| Beschreibung |
ACOPOS for Simulink Die Bibliothek ACOPOS für Simulink besteht aus Modellen und Simulationen von B&R Antriebskomponenten für den Einsatz in MATLAB®/Simulink®. Es ist möglich, die originale Reglerstruktur des Antriebs mit vorgefertigten dynamischen Systemen zu testen, zu simulieren und zu parametrieren. Revisionsinformation: V5.17.2 01.03.2022 Veröffentlichung der überarbeiteten Version - neues Versionierungssystem (mit Technology Guarding) - Unterstützung perodischer Updates analog zu den mapp Versionen - neue Einstellungsmöglichkeiten - Unterstützung von mehreren Modultypen (ACOPOSmicro, ACOPOSmulti, ACOPOS P3) - einstellbare PLK-Zykluszeit - frei einstellbare Geberauflösung - neue Funktionalitäten - Programmierung/Parametrierung von einfachen Abläufen (z.B. Bewegungen, Autotuning) - Fehlertexte und -infos werden im Simulink Diagnostic Viewer angezeigt - neue Anwendungsbeispiele - zyklische Sollwertvorgabe - Autotuning - Zwei-Geber-Steuerung |
|||||