DWL@DWL10000843629
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.2.0 | * | 12.01.2026 | 620 KB | EXE | AS6_HW_X20SLX842-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SLX842-1) Revisionsinformationen X20SLX842-1 Version 3.0.2.0: ID: FUVI-11441 verbessertes Hochlaufverhalten Instabilitäten behoben; schnellerer Hochlauf; kein Failsafe wegen fehlenderAnwenderapplikation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: FUVI-11310 Fehler "Interner Fehler I/O-Daten" Fehler "Interner Fehler I/O-Daten" behoben, der mit sehr großer X2X-Zykluszeit und/oder sehr kleiner Applikations-Zykluszeit auftreten konnte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 11\12064_1.fw(652) Version 3.0.0.0: ID: FUVI-11617 Erstes offizielles Release von SLXxxx-1 für Safety+ Erstes offizielles Release von SLXxxx-1 für Safety+ Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 11\12064_1.fw(650) |
|||||