DWL@DWL10000826565
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 23.07.2025 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20PS3310.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS3310) Revisionsinformationen X20PS3310 Version 1.4.0.0: ID: TDYD-8930 Unterstützung neue HW-Variante 22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8215_22.fw(241), 1\8215_5.fw(768), 1\8215_6.fw(816) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 470400 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\8215_5.fw(768), 1\8215_6.fw(816) Version 1.1.0.0: ID: 464155 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- undX20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464165 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 6 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8215_5.fw(768), 1\8215_6.fw(816) Version 1.0.3.0: ID: 459440 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8215_5.fw(768), 1\8215_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 227875 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom undBusspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8215_5.fw(768), 1\8215_6.fw(784) |
|||||