DWL@DWL10000808522
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 30.07.2025 | 961 KB | EXE | AS6_HW_X20PS3300.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS3300) Revisionsinformationen X20PS3300 Version 1.6.0.0: ID: TDYD-8923 Die Stromgrenzwerte wurden auf den HW-Varianten vereinheitlicht. Ab 1,5 A wird die Warnungs-LED aktiviert. Ab 2,3 A wird das Error-Bit und die Error-LED gesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_21.fw(241), 1\7104_22.fw(241), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.5.0.0: ID: TDYD-7552 Falsch konfigurierte Module, wurden amX2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert,kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kannman diese „großen“ Module aufandere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuenBootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_21.fw(210), 1\7104_22.fw(240), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.4.0.0: ID: 740435 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 743315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.17 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_21.fw(210), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 464150 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464160 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 6 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.0.3.0: ID: 459435 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 260545 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 227870 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom und Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 20.01.2025 | 933 KB | EXE | AS6_HW_X20PS3300.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS3300) Revisionsinformationen X20PS3300 Version 1.5.0.0: ID: TDYD-7552 Falsch konfigurierte Module, wurdenam X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größevon 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_21.fw(210), 1\7104_22.fw(240), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.4.0.0: ID: 740435 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 743315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.17 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_21.fw(210), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 464150 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464160 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 6 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(816) Version 1.0.3.0: ID:459435 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 260545 Fehlerkorrektur inder Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 227870 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom und Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7104_1.fw(530), 1\7104_2.fw(530), 1\7104_5.fw(768), 1\7104_6.fw(784) |
|||||