DWL@DWL10000842105
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | * | 18.12.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20MM2436.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20MM2436) Revisionsinformationen X20MM2436 Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8834 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(802), 1\9909_2.fw(802), 1\9909_3.fw(802), 1\9909_4.fw(802) Version 2.0.0.0: ID: HRTT-4884 X20MM2436 AS4 Test: AS4/AS6 separation x2Xp20 Doublewidth Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(802), 1\9909_2.fw(802), 1\9909_3.fw(802), 1\9909_4.fw(802) Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 682015 Verbesserter Schutz gegen Überlast Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 686985 neuer Modus "SuperVibe" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9909_1.fw(802), 1\9909_2.fw(802), 1\9909_3.fw(802), 1\9909_4.fw(802) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 627180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(700), 1\9909_2.fw(700), 1\9909_3.fw(700) Version 1.3.2.1: ID: 496090 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 498985 IO-Konfiguration überarbeitet Ansicht vereinheitlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(700), 1\9909_2.fw(700), 1\9909_3.fw(700) Version 1.3.1.0: ID: 483225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(700), 1\9909_2.fw(700), 1\9909_3.fw(700) Version 1.3.0.0: ID: 457470 Funktionserweiterung - Frequenzmodus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9909_1.fw(700), 1\9909_2.fw(700), 1\9909_3.fw(700) Version 1.2.0.1: ID: 451955 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(6), 1\9909_2.fw(6) Version 1.2.0.0: ID: 442935 Unterstützung für SG3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(6), 1\9909_2.fw(6) Version 1.1.2.2: ID: 430955 Dokumentation erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(6), 1\9909_2.fw(6) Version 1.1.1.3: ID: 310100 Falschen Filtereintrag aus Kanalbeschreibung entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9909_1.fw(5), 1\9909_2.fw(5) Version 1.1.1.0: ID: 264255 MM2436 Slow Decay Mode schaltet Ausgaenge ab Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9909_1.fw(5), 1\9909_2.fw(5) Version 1.0.0.2: ID: 182305 Das Modul kann jetzt auch bei SGC CPU's eingefügt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\9909_1.fw(3), 1\9909_2.fw(3) |
|||||