DWL@DWL10000800514

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 01.10.2024 1 MB EXE AS6_HW_X20DO9322.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO9322)

Revisionsinformationen X20DO9322

Version 1.7.0.0:

ID: TDYD-7026
Falsch konfigurierte Module, wurdenam X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größevon 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7066_10.fw(150), 1\7066_11.fw(150), 1\7066_2.fw(561), 1\7066_20.fw(200), 1\7066_21.fw(230), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.6.0.0:

ID: 759685
Unterstützung neue HW-Variante 21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7066_10.fw(150), 1\7066_11.fw(150), 1\7066_2.fw(561), 1\7066_20.fw(200), 1\7066_21.fw(210), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.5.0.0:

ID: 738560
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7066_10.fw(150), 1\7066_11.fw(150), 1\7066_2.fw(561), 1\7066_20.fw(200), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 676525
Unterstützung neue HW-Variante 11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 678820
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.16
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7066_10.fw(150), 1\7066_11.fw(150), 1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 630155
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja

ID: 632195
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.15
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7066_10.fw(100),1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.0.3.0:

ID: 467170
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.0.2.2:

ID: 396545
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.0.2.1:

ID: 320115
Korrktur des EPlan-Exoprt
Pin-Bezeichnungen für EPlan angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.0.2.0:

ID: 221375
Erhöhung Störfestigkeit der Ausgangsstatus-Rückmeldungen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7066_2.fw(561), 1\7066_5.fw(801)

Version 1.0.1.0:

ID: 217375
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7066_2.fw(560), 1\7066_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo