DWL@DWL10000800520
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0 | * | 01.10.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DO8232.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO8232) Revisionsinformationen X20DO8232 Version 1.7.0.0: ID: TDYD-7029 Falsch konfigurierte Module, wurdenam X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größevon 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42157_10.fw(150), 1\42157_11.fw(150), 1\42157_20.fw(200), 1\42157_21.fw(230), 1\42157_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 760740 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42157_10.fw(150), 1\42157_11.fw(150), 1\42157_20.fw(200), 1\42157_21.fw(210), 1\42157_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 738545 Unterstützung neue HW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42157_10.fw(150), 1\42157_11.fw(150), 1\42157_20.fw(200), 1\42157_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 676555 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42157_10.fw(150), 1\42157_11.fw(150), 1\42157_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 631795 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 632650 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_10.fw(100), 1\42157_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 467200 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(801) Version 1.0.2.3: ID: 394970 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(801) Version 1.0.2.2: ID: 394230 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(801) Version 1.0.2.1: ID: 333275 Korrektur desDatenpunktes StatusDigitalOutput08 Datenpunktes korrigiert bei Verwendung des Funktionsmodell 254. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\42157_5.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 256450 Erhöhung Störfestigkeit der Ausgangsstatus-Rückmeldungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42157_5.fw(801) Version 1.0.1.1: ID: 215990 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 185090 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(784) Version 1.0.0.0: ID: 171240 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42157_5.fw(784) |
|||||