DWL@DWL10000779240
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0 | * | 15.10.2025 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20CP1684.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CP1684) Revisionsinformationen X20CP1684 Version 1.9.0.0: ID: RKFY-9624 Unterstützung HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978_2.pci(3), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142), 1\63978a2.epl(143) Version 1.8.1.0: ID: 783355 Ethernet Timer Zykluszeiten ab 400µsec einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 772210 Falsche Leistungsdaten korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.7.2.0: ID: 753445 Unterstützung PTP: Parameter Änderung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 741620 Unterstützung PTP: Ethernet Interface Timer als System Timer Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 707550 X20CPx68xxx POWERLINK IF3: Eingangsdaten werden falsch übertragen Bei der POWERLINK Onboard Schnittstelle der X20CPx68xxx konnte es passieren, dass Eingangsdaten falsch übertragen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 715845 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 715975 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 694745 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694860 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694985 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(9), 1\63978a0.epl(141) Version 1.0.1.0: ID: 645925 Unterstützung X20CP1684 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(9), 1\63978a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.1.0 | * | 19.03.2024 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20CP1684.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CP1684) Revisionsinformationen X20CP1684 Version 1.8.1.0: ID: 783355 Ethernet Timer Zykluszeiten ab 400µseceinstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version1.8.0.0: ID: 772210 / Support ID: 400400350, 400406359, 400407650 Falsche Leistungsdaten korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.7.2.0: ID: 753445 Unterstützung PTP: Parameter Änderung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 741620 Unterstützung PTP: Ethernet Interface Timer als System Timer Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 707550/ Support ID: 400337456, 400335994, 400331585, 400337790, 400343808, 400344614 X20CPx68xxx POWERLINK IF3: Eingangsdaten werden falsch übertragen Bei der POWERLINK Onboard Schnittstelle der X20CPx68xxx konnte es passieren, dass Eingangsdaten falsch übertragen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 715845 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 715975 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(12), 1\63978_1.pci(12), 1\63978a0.epl(142), 1\63978a1.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 694745 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694860 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694985 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(9), 1\63978a0.epl(141) Version 1.0.1.0: ID: 645925 Unterstützung X20CP1684 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\63978_0.pci(9), 1\63978a0.epl(141) |
|||||