DWL@DWL10000833712
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 24.09.2025 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20cAI4622.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cAI4622) Revisionsinformationen X20cAI4622 Version 1.6.0.0: ID: TDYD-8955 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57839_10.fw(130), 1\57839_11.fw(132), 1\57839_5.fw(802) Version 1.5.0.0: ID: 777055 Fehlerbehebung von PR 20044. Aus Kompatibilitätsgründen muss der Filter beim Start bei Verwendung von Feldbussen ohne Konfiguration standardmäßig ausgeschaltet sein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 777225 Feldbusbezogene Korrektur der Inkompatibilität des Strommodus 0..20mA mit früheren Modulen der HW-Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57839_10.fw(130), 1\57839_5.fw(802) Version 1.3.0.0: ID: 755455 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57839_10.fw(113), 1\57839_5.fw(802) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.5.0: ID: 564420 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57839_5.fw(802) Version 1.0.4.0: ID: 521740 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.22.2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57839_5.fw(802) Version 1.0.0.0: ID: 342445 Unterstützung X20cAI4622 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57839_5.fw(802) |
|||||