DWL@DWL10000832239
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 09.09.2025 | 988 KB | EXE | AS6_HW_X20AO2622.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AO2622) Revisionsinformationen X20AO2622 Version 1.5.0.0: ID: TDYD-9295 Das Leseregister ConfigOutput01 zeigte den falschen Modus an. Mit dem vorherigen Upgrade zeigte das Leseregister ConfigOutput01 immer denWert 0 an, auch wenn der 0...20 mA-Modus ausgewählt war. Es zeigt den korrekten Modus nur an, wenn einer der Kanäle mit dem 4...20 mA-Modus ausgewählt war.Mit der neuen Version kann der Modus auch bei ausgewähltem 0...20 mA-Modus über dieses Register korrekt gelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(100), 1\7074_30.fw(111), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.4.1.0: ID: 751025 Unterstützung neue HW-Variante30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(100), 1\7074_30.fw(110), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 487220 neue Firmware V 100 Register geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(100), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.6.0: ID: 456205 Link auf Dokumentation korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.5.0: ID: 425850 Dokumentation neu generiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 442410 Korrektur Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.4.1: ID: 369105 Dokumentation erweitert Zusätzlicher Betriebsmodus 4 - 20 mA beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896),1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.3.0: ID: 347080 Korrektur des Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 368890 4mA Aktivierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(12), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.2.1: ID: 347080 Korrektur des Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(640), 1\7074_10.fw(11), 1\7074_5.fw(896), 1\7074_6.fw(896), 1\7074_7.fw(896) Version 1.0.2.0: ID: 231390 Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Neue FW : Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 182840 Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" Änderung aufDefaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7074_1.fw(531), 1\7074_5.fw(784) |
|||||