DWL@DWL10000833710
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 24.09.2025 | 1,005 KB | EXE | AS6_HW_X20AI2322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI2322) Revisionsinformationen X20AI2322 Version 1.6.0.0: ID: TDYD-8947 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51890_10.fw(130), 1\51890_11.fw(132), 1\51890_5.fw(802) Version 1.5.0.0: ID: 775250 Fehlerbehebung von PR 20044. Aus Kompatibilitätsgründen muss der Filterbeim Start bei Verwendung von Feldbussen ohne Konfiguration standardmäßig ausgeschaltet sein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 777190 Feldbusbezogene Korrektur der Inkompatibilität des Strommodus 0..20mA mit früheren Modulen der HW-Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51890_10.fw(130), 1\51890_5.fw(802) Version 1.3.0.0: ID: 753340 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51890_10.fw(113), 1\51890_5.fw(802) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 284135 Erweiterung englische Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51890_5.fw(802) |
|||||