V6.0 HW Upgrade (VSS112Q21.051P-000)

DWL@DWL10000807011

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.11.0.929 * 19.12.2024 14 MB EXE AS6_HW_VSS112Q21.051P-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (VSS112Q21.051P-000)

Revisionsinformationen VSS112Q21.051P-000 und VSxx1xxx2.xxxP-xxx

Version 1.11.0.x:
Neue FW124
Neue Hilfe
Neue Funktion: 2.5D-Unterstützung
Kleiner Fehler bei der Behandlung von LineSensorPeriod = 0 behoben, der zu Bildverzerrungen nach Neustart führen konnte
Geänderte Kanalbeschreibung: Ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: Ja
Geänderte Firmware: Ja

Version 1.10.1.x:

Wegen technischer Probleme, konnte es in manchen Fällen passieren das die Upgrades nicht auf der Homepage verfügbar sind. Dies ist jetzt behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.10.0.x:

neue FW119
feature: shape from shading
diverse Optimierungen
neue Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.9.0.x:

neueFW118
diverse Optimierungen
neue Hilfe
A&P 774790 Hilfe: Bei LineSensorPeriod = 0 zählt FailedAcquisiontCnt permanent hoch
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.8.0.x:

neue FW115
diverseOptimierungen
neue Hilfe
A&P 768500 Hilfe: Maximal erlaubte Beschleunigung für SmartCamera/Sensor hinzugefügt
A&P 733335 Hilfe: Erweiterte Beschreibung für den DigitalInput
A&P 733165 Hilfe: Lichtleistungwerte hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.7.0.x:

neue FW114
diverse Optimierungen
Optimierung des Digitalausgangsstatus
Unterstützung externer Trigger
neue Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.6.0.x:

neue FW113
diverseOptimierungen
Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs (A&P 733395)
neue Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.5.0.x:

neue FW111
diverse Optimierungen
Status-LED angepasster Blinkcode
Unterstützung C-Mount Variante
neue Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

Version 1.4.0.x:

neue FW110
diverse Optimierungen
Fokus mm Berechnung bei größeren Abständen falsch
Logbucheinträge, wenn Kalibrierung aktiviert und keine gültigen Kalibrierdaten vorhanden
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack (CVE-2020-27634)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.3.0.x:

neue FW106
diverse Optimierungen
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslückebetroffen, die sich auf die Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich auf die Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.0.x:

neue FW104, neue Hilfe
diverse Optimierungen
Korrektur bei der Konvertierung von Fokusschritten in mm
kein Zurücksetzen des Bildeinzugs im Falle von "ResetAcquisition", solange eine Bildverarbeitung aussteht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.1.0.x:

Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.x:

neue FW102,neue Hilfe
diverse Optimierungen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.x:

Unterstützung VSS*
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo