DWL@DWL10000827722
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.0.972 | * | 06.08.2025 | 14 MB | EXE | AS6_HW_VSS112F34.06BP-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (VSS112F34.06BP-000) Revisionsinformationen VSS112F34.06BP-000 and VSxx1xxx5.xxxP-xxx Version 1.11.0.x: Neue FW124 Neue Hilfe Neue Funktion: 2.5D-Unterstützung Kleiner Fehler bei der Behandlung von LineSensorPeriod = 0 behoben, der zu Bildverzerrungen nach Neustart führen konnte Geänderte Kanalbeschreibung: Ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: Ja Geänderte Firmware: Ja Version 1.10.1.x: Wegen technischer Probleme, konnte es in manchen Fällen passieren das die Upgrades nicht auf der Homepage verfügbar sind. Dies ist jetzt behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.10.0.x: neue FW119 feature: shape from shading diverse Optimierungen neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.9.0.x: neueFW118 diverse Optimierungen neue Hilfe A&P 774790 Hilfe: Bei LineSensorPeriod = 0 zählt FailedAcquisiontCnt permanent hoch Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.8.0.x: neue FW115 diverse Optimierungen neue Hilfe A&P 768500 Hilfe: Maximal erlaubte Beschleunigung für SmartCamera/Sensor hinzugefügt A&P 733335 Hilfe: Erweiterte Beschreibung für den DigitalInput A&P 733165 Hilfe: Lichtleistungswerte hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.7.0.x: neue FW114 diverse Optimierungen Stabilitätsverbesserung bei 3MP und 5MP Bildsensoren (A&P 752460) Optimierung des Digitalausgangsstatus Unterstützung externer Trigger neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.6.0.x: neue FW113 diverse Optimierungen Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs (A&P 733395) Optimierung beim Bildeinzug neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.1.x: Unterstützung C-Mount Variante neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.x: neue FW111 diverse Optimierungen Status-LED angepasster Blinkcode Optimierung Bildsensoransteuerung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.x: Unterstützung neue Hardware GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||