DWL@DWL10000807061
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.0.929 | * | 19.12.2024 | 14 MB | EXE | AS6_HW_VSS112322.032P-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (VSS112322.032P-000) Revisionsinformationen VSS112322.032P-000 und VSxx1xxx2.xxxP-xxx Version 1.11.0.x: Neue FW124 Neue Hilfe Neue Funktion: 2.5D-Unterstützung Kleiner Fehler bei der Behandlung von LineSensorPeriod = 0 behoben, der zu Bildverzerrungen nach Neustart führen konnte Geänderte Kanalbeschreibung: Ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: Ja Geänderte Firmware: Ja Version 1.10.1.x: Wegen technischer Probleme, konnte es in manchen Fällen passieren das die Upgrades nicht auf der Homepage verfügbar sind. Dies ist jetzt behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.10.0.x: neue FW119 feature: shape from shading diverse Optimierungen neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.9.0.x: neueFW118 diverse Optimierungen neue Hilfe A&P 774790 Hilfe: Bei LineSensorPeriod = 0 zählt FailedAcquisiontCnt permanent hoch Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.8.0.x: neue FW115 diverseOptimierungen neue Hilfe A&P 768500 Hilfe: Maximal erlaubte Beschleunigung für SmartCamera/Sensor hinzugefügt A&P 733335 Hilfe: Erweiterte Beschreibung für den DigitalInput A&P 733165 Hilfe: Lichtleistungwerte hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.7.0.x: neue FW114 diverse Optimierungen Optimierung des Digitalausgangsstatus Unterstützung externer Trigger neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.6.0.x: neue FW113 diverseOptimierungen Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs (A&P 733395) neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.5.0.x: neue FW111 diverse Optimierungen Status-LED angepasster Blinkcode Unterstützung C-Mount Variante neue Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Version 1.4.0.x: neue FW110 diverse Optimierungen Fokus mm Berechnung bei größeren Abständen falsch Logbucheinträge, wenn Kalibrierung aktiviert und keine gültigen Kalibrierdaten vorhanden NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack (CVE-2020-27634) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.3.0.x: neue FW106 diverse Optimierungen POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslückebetroffen, die sich auf die Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich auf die Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.0.x: neue FW104, neue Hilfe diverse Optimierungen Korrektur bei der Konvertierung von Fokusschritten in mm kein Zurücksetzen des Bildeinzugs im Falle von "ResetAcquisition", solange eine Bildverarbeitung aussteht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.x: Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.x: neue FW102,neue Hilfe diverse Optimierungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.x: Unterstützung VSS* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||