V6.0 HW Upgrade (VSLLR4H20.67AP-000)

DWL@DWL10000782899

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.763 * 19.04.2024 5 MB EXE AS6_HW_VSLLR4H20.67AP-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (VSLLR4H20.67AP-000)

Revisionsinformationen VSLLR4H20.67AP-000

Version 1.2.0.x:

Neue FW114
Diverse Optimierungen
Konfiguration Erweiterung: LEDTempDriftCorrection hinzugefügt
NeueHilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.1.0.x:

Diverse Optimierungen bei der Temperaturüberwachung und dem Betriebsstundenzähler.
Die maximale Belichtungszeit auf 10msec begrenzt.

POWERLINK-IP-Stack-Sicherheitslücken behoben:
* NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) Generierung (CVE-2020-27634).
* Sicherheitslücke bei der Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen (CVE-2020-13987).
* Sicherheitslücke bei der Wiederherstellung von fragmentierten Paketen (CVE-2020-17438)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.x:

UnterstützungVSLL*
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo