DWL@DWL10000800340
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1.0 | * | 25.03.2025 | 879 KB | EXE | AS6_HW_8BVSV2SAFE1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Version 2.5.1.0: ID: 783080 / Support ID: 400416608 Fehlerbehebung Fehler SMC: Internal warning, Lockbit set, Info1=0x321 kann sporadischauftreten. Folgende Fehlernummer verweisen auf das Problem und treten auchohne Verwendung des Safe Speed Filters auf: SMC: Internal warning, Lockbitset, Info1=0x321 - 35248, 135248, -2141091408, 115960, 120056, -1073560328, -1073556232, -2147298056, -2147302152, 1073923320, 1073927416 -Firmwareversion 621 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 783085 / Support ID: 400416608 Fehlerbehebung Fehler SMC: Encoder - Received position not valid, Info1=0x4 kann sporadisch auftreten. Folgende Fehlernummern verweisen auf das Problem und treten auch ohne Verwendung des Safe Speed Filters auf: SMC:Encoder - Received position not valid, Info1=0x4 (35244, 115956, -2141091412,-1073560332, -2147302156, 1073923316) -Firmwareversion 621 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 2.5.0.0: ID: 771815 Neue Funktion: Safe Speed Filter -ACP10 Version 5.07.0 -mapp Motion Version 5.7.0 -mapp Safety Version 5.7.0 (Funktion) -mapp Safety Version 5.24.0 (Hilfeeintrag) -Automation Studio Version AS 4.6.1.x -Firmwareversion 620 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 2.4.0.0: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.4.0.0 | * | 30.09.2024 | 879 KB | EXE | AS6_HW_8BVSV2SAFE1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Version 2.4.0.0: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||