V6.0 HW Upgrade (8BVSV2S_21ENC1-1)

DWL@DWL10000800341

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.1.0 * 31.03.2025 901 KB EXE AS6_HW_8BVSV2S_21ENC1-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (8BVSV2S_21ENC1-1)

Revisionsinformationen 8BVSV2S_21ENC1-1

Version 2.4.1.0:

ID: SFXA-5028
HW-Upgrade 2.4.1.0
FW Version 612
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: SFXA-5026
Fehlerbehebung: Hohe Prozessor-Auslastung mit dem Logger-Eintrag 1073910808 führt zu einem Failsafe
Abhängig von der Applikation konnte es gelegentlich zu einer hohen Prozessor-Auslastung in Slot 3 kommen, die durch den folgenden Logger-Eintrag angezeigt wurde. Dies führte zu einem Kreuzkommunikationsfehler, der einenFailsafe zur Folge hatte.
1073910808: slot time info: Info0: 0x0003
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 2.4.0.0:

Erste Version für Automation Studio 6
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.0.0 * 30.09.2024 900 KB EXE AS6_HW_8BVSV2S_21ENC1-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (8BVSV2S_21ENC1-1)

Revisionsinformationen 8BVSV2S_21ENC1-1

Version 2.4.0.0:

Erste Version für Automation Studio 6
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo