V6.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01)

DWL@DWL10000848800

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.0.0 * 13.03.2026 1 MB EXE AS6_HW_80SD100XD.W044-01.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (80SD100XD.W044-01)

Revisionsinformationen 80SD100XD.W044-01

Version 2.3.0.0:

ID: TDYD-10598
Auftreten von Übertemperatur Fehler bei schalten der Enable Versorgung
Der Fehler tritt nach Aktivierung der Enable vorübergehend auf.
Die Ursache ist das Einschaltverhalten der meldenden Einheit,
das durch Änderung des internen Kommunikationsprotokolls verbessert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(110)

Version 2.2.3.0:

ID: 726000
Auswertung von EncOk0X falsch mit mapp Motion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106)

Version 2.2.2.0:

ID: 700590
Latch-Funktionalität konnte für die zweite Achse nicht konfiguriert werden
Wurde für die zweite Achse eines Moduls "StepCounter" verwendet, wurden diefür "Reference pulse edge" und "Reference pulse source" eingestellten Parameter nicht verwendet. Die Latch-Funktionalität konnte nicht richtig verwendet werden.
Nun kann die Latch-Funktionalität wie konfiguriert verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 703030
Funktionsmodellnamen angepasst
Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106)

Version 2.2.1.0:

ID: 669410
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 671455
Unterstützung für mappMotion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106)

Version 1.3.0.1:

ID: 474995
Überarbeitung des Motion Wizzard
Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in dasAS Projekteingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106)

Version 1.3.0.0:

ID: 473425
Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50790_3.fw(106), 1\50790_4.fw(106), 1\50790_5.fw(106)

Version 1.2.0.0:

ID: 400845
Zykluszeit des MPGen einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 400900
Funktionsmodell Rampe: neuer Modus
Modus -120: Referenzposition setzen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 400985
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 440580
Unterstützung HW - Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 440590
HWC Eintrag korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(104), 1\50790_4.fw(104)

Version 1.0.0.0:

ID: 319050
Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W044-01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50790_3.fw(14)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo