DWL@DWL10000792403
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.0 | * | 06.11.2024 | 567 KB | EXE | AS6_HW_6PPT50.121E-10A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT50.121E-10A) Revisionsinformationen 6PPT50.121E-10A Version 1.4.2.0: ID: AQAJ-7151 Anpassungen zwischen PPT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.2.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 788060 Anpassungen zwischen PPT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.1.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 759540 Anpassungen zwischen T50 ImageV1.6.0 und HWX Upgrade V1.4.0.0. 1. Buzzer geändert auf On, FTP User undPasswort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 2. AnpassungenRemote Access ab T50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761870 6PPT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.8.0: ID: 744050 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.6.0: ID: 719900 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 725855 Implementierung Fernzugriff Unterstützungab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.6.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 696275 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.2.0: ID: 684770 Fehlerkorrektur im Hardwarefile des Moduls Ein unzulässiger Eintrag führte dazu, dass die Modulliste im Menü Load settings from PLC nicht mehr richtig dargestellt wurde Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 664070 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.2) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 664075 Update der AS-Hilfe auf Power Panel T50 Anwenderhandbuch V1.31. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 664230 IO-Mapping mit "OPCUAconnectionOK" implementiert (ab AR A4.51) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 562175 Überarbeitung der Reihung der Ethernet Parameter Der Eintrag default Gateway wird hinter den Punkt Subnetmask gereiht Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 533905 Unterstützung 6PPT50.0502-10A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.1.0 | * | 04.07.2024 | 567 KB | EXE | AS6_HW_6PPT50.121E-10A.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT50.121E-10A) Revisionsinformationen 6PPT50.121E-10A Version 1.4.1.0: ID: 788060 Anpassungen zwischen PPT50Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.1.0. - Geste zum Neustart des Systems,Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers,Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 759540 Anpassungen zwischen T50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.4.0.0. 1. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 2. Anpassungen Remote Access ab T50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761870 6PPT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.8.0: ID: 744050 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.6.0: ID: 719900 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 725855 Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.6.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 696275 / Support ID: 400326870, 400329405, 400329712, 400330624 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.2.0: ID: 684770 / Support ID: 400318748 Fehlerkorrekturim Hardwarefile des Moduls Ein unzulässiger Eintrag führte dazu, dass die Modulliste im Menü Load settings from PLC nicht mehr richtig dargestellt wurde Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 664070 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.2) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 664075 Update der AS-Hilfe auf Power Panel T50 Anwenderhandbuch V1.31. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 664230 IO-Mapping mit "OPCUAconnectionOK" implementiert (ab AR A4.51) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 562175 / Support ID: 400233260 Überarbeitung der Reihung der Ethernet Parameter Der Eintrag default Gateway wird hinter den Punkt Subnetmask gereiht Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 533905 Unterstützung 6PPT50.0502-10A Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||