V6.0 HW Upgrade (6PFT50.0502-10B)

DWL@DWL10000803676

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.0 * 12.11.2024 6 MB EXE AS6_HW_6PFT50.0502-10B.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (6PFT50.0502-10B)

Revisionsinformationen 6PFT50.0502-10B

Version 1.4.2.0:

ID: AQAJ-7160
Anpassungen zwischen PFT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.2.0.
- Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled.
- Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled.
- Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled.
- Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled.
- Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 759545
Anpassungen zwischen PFT50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.4.0.0.
Anpassungen Remote Access ab PFT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 761905
6PFT50:Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert:
OPCUA Datenpunkte TerminalTemperatureCPU, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 764070
PFT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.8.0:

ID: 752280
Anpassung der Defaulteinstellungen zwischen PFT50 Image und HWX:
Buzzer geändert aufOn, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffixauf leeren Eintrag.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.7.0:

ID: 743265
Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab Image 1.5.2 und HWX Upgrade 1.3.7.0.
Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt undein Neustart der Visu am Panel ausgeführt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 743990
Update der AS-Hilfeauf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.21.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 700215
Fehlerhafte Darstellung im SDM
Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 729995
Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe
Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730000
Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.5.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 733010
Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 686260
Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlugdas Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687080
Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50Anwenderhandbuch V1.19.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version1.2.0.0:

ID: 661255
Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 661785
Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 653090
AS-Hilfe implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 638095
Unterstützung 6PFT50.0502-10B
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo