V6.0 HW Upgrade (5PC900.TS17-00)

DWL@DWL10000809838

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 03.02.2025 587 KB EXE AS6_HW_5PC900.TS17-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PC900.TS17-00)

Revisionsinformationen 5PC900.TS17-00

Version 2.2.0.0:

ID: AQAJ-8597
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab:
- AS 4.12.7 mit AR L4.93
- AS 6.1.1 mit AR 6.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 666960
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USBZuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten(APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666980
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.0:

ID: 603904
Erweiterungen für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 644425
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Rebootvon AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 644435
5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 635080
Erweiterungen für AS V4.7
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 566580
Vorbereitung für denSupport vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 541675
Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb)
Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime A4.34 unterstützt.
Für die Unterstützungist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 531025
Unterstützung für das Automation Runtime Windows (ARwin)
Die Intel Skylake CPUs werden generell ab Automation Studio 4.3.3 und Automation Runtime 4.33 unterstützt.
Für die Unterstützungist zusätzlich die aktuelle Version des Hardware Upgrades für die Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 zu verwenden.
Anmerkung: Die Unterstützung für das Automation Runtime Embedded (ARemb) wirdzu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo