DWL@DWL10000798297
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.0 | * | 13.03.2026 | 596 KB | EXE | AS6_HW_5MPC3100.K35F-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) Revisionsinformationen 5MPC3100.K35F-000 Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-11796 Neue MPC3100 MTCX FW mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIFM0.CETH-001 Interface Option, nur im Erweiterungsoptions-Steckplatz IF1 verwendbar. Die 5ACCIFM0.CETH-001 wird im reinen Automation Runtime Betrieb nicht unterstützt. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10402_0.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-9489 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 im SL2 des MPC3100 ab folgenden Versionen: - AS 6.1.1 - AR 6.3.2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-8599 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.4.0: ID: 784535 Neue MTCX VersionV01.06 - Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und IF2) implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren (speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist allerdings auch eine neue Firmware der Erweiterungsoptionen notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als Device 0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als Device 1. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.3.0: ID: 753150 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.2.0: ID: 746730 Neue MTCX Version V01.04 für MPC3100. NeueMTCX Version V01.04 für MPC3100 mit folgenden Änderungen: - Support der5ACCIFM0.FPC3-000 Interface Option und die dazu notwendigen Optimierungen im Bereich NMI Handling. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein ID: 748855 Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Firmware: nein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 723730 Unterstützung des 5MPC3100.K35F-000: Der MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.10 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version B4.91 zum Einsatz kommen. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 17.03.2025 | 895 KB | EXE | AS6_HW_5MPC3100.K35F-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) Revisionsinformationen 5MPC3100.K35F-000 Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-9489 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 im SL2 des MPC3100 ab folgenden Versionen: - AS 6.1.1 - AR 6.3.2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-8599 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.4.0: ID: 784535 Neue MTCX Version V01.06 - Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und IF2) implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren (speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist allerdings auch eine neue Firmware der Erweiterungsoptionen notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als Device 0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als Device 1. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.3.0: ID: 753150 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.2.0: ID: 746730 Neue MTCX Version V01.04 für MPC3100. Neue MTCX Version V01.04 für MPC3100 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIFM0.FPC3-000 Interface Option und die dazu notwendigen Optimierungen imBereich NMI Handling. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein ID: 748855 Unterstützung PTP (ETH1und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Firmware: nein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 723730 Unterstützung des 5MPC3100.K35F-000: Der MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.10 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version B4.91 zum Einsatz kommen. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Firmware: 1\10402_0.fw(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 11.02.2025 | 894 KB | EXE | AS6_HW_5MPC3100.K35F-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) Revisionsinformationen 5MPC3100.K35F-000 Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-8599 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 Unterstützung der Onboard CAN als IF7 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.4.0: ID: 784535 Neue MTCX Version V01.06 - Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und IF2) implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren (speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist allerdings auch eine neue Firmware der Erweiterungsoptionen notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als Device0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als Device 1. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.3.0: ID: 753150 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.2.0: ID: 746730 Neue MTCX Version V01.04 fürMPC3100. Neue MTCX Version V01.04 für MPC3100 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIFM0.FPC3-000 Interface Option und die dazu notwendigen Optimierungen imBereich NMI Handling. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein ID: 748855 Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Firmware: nein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 723730 Unterstützung des 5MPC3100.K35F-000: Der MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.10 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version B4.91 zum Einsatz kommen. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.4.0 | * | 10.09.2024 | 894 KB | EXE | AS6_HW_5MPC3100.K35F-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) Revisionsinformationen 5MPC3100.K35F-000 Version 1.0.4.0: ID: 784535 / Support ID: 400425843 Neue MTCX Version V01.06 - Slot Detection der Erweiterungsoptions-Steckplaetze (IF1 und IF2) implementiert, um die IRQ Zuteilung zu optimieren (speziell fuer den B&R Hypervisor Betrieb). Zur korrekten Funktion ist allerdings auch eine neue Firmware der Erweiterungsoptionen notwendig. Eine Erweiterungsoption am IF1 meldet sich unveraendert als Device0. Eine Erweiterungsoption am IF2 meldet sich nun als Device 1. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10402_0.fw(106) Version 1.0.3.0: ID: 753150 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.2.0: ID: 746730 Neue MTCX Version V01.04 fürMPC3100. Neue MTCX Version V01.04 für MPC3100 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIFM0.FPC3-000 Interface Option und die dazu notwendigen Optimierungen imBereich NMI Handling. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein ID: 748855 Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Firmware: nein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 723730 Unterstützung des 5MPC3100.K35F-000: Der MPC3100 wird ab der Automation Studio Version V4.10 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version B4.91 zum Einsatz kommen. Geänderte Firmware: ja Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Firmware: 1\10402_0.fw(103) |
|||||