V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL04-000)

DWL@DWL10000841715

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.1.0 * 16.01.2026 612 KB EXE AS6_HW_5APC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5APC2200.AL04-000

Version 2.1.1.0:

ID: AQAJ-12259
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(108)

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-11700
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(108)

Version 2.0.7.0:

ID: 755965
Neue MTCX Version V01.08 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.08 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzen lässtwerden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752880
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748680
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742395
Neue MTCX Version V01.06 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem BetriebssystemReboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721180
Neue MTCX Version V01.05 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 710399
Erweiterungen für APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 712690
Neue MTCX Version V01.04 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689310
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674980
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674985
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674990
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683080
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635710
Erste Version
Der Automation PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649040
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654140
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Automation PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654160
Safety Support
Um Safety Legacy an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 12.12.2025 612 KB EXE AS6_HW_5APC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5APC2200.AL04-000

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-11700
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(108)

Version 2.0.7.0:

ID: 755965
Neue MTCX Version V01.08 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.08 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzenlässt werden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752880
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748680
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab ASV4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742395
Neue MTCX Version V01.06 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721180
Neue MTCX Version V01.05 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 710399
Erweiterungen für APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 712690
Neue MTCX Version V01.04 für APC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für APC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689310
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61609_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674980
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sindfür den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674985
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674990
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683080
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\61609_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635710
Erste Version
Der Automation PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649040
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654140
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Automation PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654160
Safety Support
Um Safety Legacy an den Automation PC 2200 verwenden zu könnenist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61609_0.fw(102)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo