DWL@DWL10000810549
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.0 | * | 21.11.2025 | 338 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.IUPS-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.IUPS-00) Revisionsinformationen 5AC901.IUPS-00 Version 1.5.1.0: ID: AQAJ-11813 Folgende Änderungen: - Bugfix: ab Automation Runtime 6.4 wurde die IUPS nicht mehr erkannt. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: AQAJ-8829 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 778715 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 603889 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 651405 Support für SDM Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 572500 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 452470 I/O Mapping erweitert Spannung und Strom sind ab AR G4.10 bzw. A4.24 als Datenpunkte aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 430585 Unterstützung für 5AC901.IUPS-00 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 12.02.2025 | 635 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.IUPS-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.IUPS-00) Revisionsinformationen 5AC901.IUPS-00 Version 1.5.0.0: ID: AQAJ-8829 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 778715 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 603889 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 651405 Support für SDM Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 572500 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 452470 I/O Mapping erweitert Spannung und Strom sind ab AR G4.10 bzw. A4.24 als Datenpunkte aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 430585 Unterstützung für 5AC901.IUPS-00 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||