DWL@DWL10000810519
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 11.02.2025 | 627 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.ISRM-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00) Revisionsinformationen 5AC901.ISRM-00 Version 1.5.0.0: ID: AQAJ-8842 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.4.0.0: ID: 778710 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.3.2.0: ID: 751560 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.3.1.0: ID:603884 Erweiterungen für Aprol Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 651000 Unterstützung IOMapping und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.3.0.0: ID: 572500 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Versionkann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC3100 verbunden undgenutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.1.0.0: ID: 507060 Probleme bei der Erkennung, wenn mehrere PCIe Devices gesteckt sind Ab den AR Versionen O4.10 bzw. B4.26 ist es möglich, die 5AC901.ISRM-00 gleichzeitig mit anderen PCIexpress Devices zu nutzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.0.2.1: ID: 415010 Zusätzliche 8kB für die Verwaltung des SRAMs notwendig Dem Anwender stehen ab sofort 2032kB zur Verfügung, da 16kB für die Verwaltung des SRAMs durch die AutomationRuntime benötigt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.0.2.0: ID: 414860 Memory size auf 2040kB angehoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 414865 Modul ist nicht länger als Accessory gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\55376_0.pci(3) Version 1.0.1.0: ID: 375870 Unterstützung in AS4.x Mit dieser Version stehen 1776 kB SRAM Speicher zur Verfügung. Davon können bis zu 256 kB als remantenteDaten konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\55376_0.pci(3) |
|||||