DWL@DWL10000804878
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 26.11.2024 | 836 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.IPLK-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00) Revisionsinformationen 5AC901.IPLK-00 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-8766 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: AQAJ-8736 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(9), 1\57381a0.epl(143) Version 2.0.0.0: ID: 778705 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(8), 1\57381a0.epl(143) Version 1.9.0.0: ID: 769745 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchemder Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(8), 1\57381a0.epl(143) Version 1.8.1.0: ID: 750255 Neue IODatenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarte eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(7), 1\57381a0.epl(142) Version 1.8.0.1: ID: 728550 XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\57381_0.pci(7), 1\57381a0.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 722455 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 722460 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722980 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(7), 1\57381a0.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 695560 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(6), 1\57381a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 671765 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(6), 1\57381a0.epl(141) Version 1.6.0.0: ID: 603879 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 649960 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue"Chained station" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649965 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(6), 1\57381a0.epl(140) Version 1.5.0.0: ID: 634905 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 638615 Firmwarehinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(6), 1\57381a0.epl(137) Version 1.4.0.0: ID: 617545 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617550 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617555 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(5), 1\57381a0.epl(136) Version 1.3.0.0: ID: 572500 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kanndie IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 503040 Probleme bei der Erkennung, wenn mehrere PCIe Devices gesteckt sind Ab den AR Versionen O4.10 bzw. B4.26 ist es möglich, die 5AC901.IPLK-00 gleichzeitig mit anderen PCIexpress Devices zu nutzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128) Version 1.0.2.0: ID: 447565 Unterstützung von 5AC901.IPLK-00 Die Interface Karte 5AC901.IPLK-00 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version H4.10 unterstützt. Die Interface Karte 5AC901.IPLK-00 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 447950 Das Vorschaubild wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 449510 Die MAC Adresse wird nun korrekt ausgelesen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 450505 LEDs funktionieren jetzt korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57381_0.pci(2), 1\57381a0.epl(128) |
|||||