DWL@DWL10000788433
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.0 | * | 23.05.2025 | 928 KB | EXE | AS6_HW_4PPC50.156B-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4PPC50.156B-10B) Revisionsinformationen 4PPC50.156B-10B Version 1.2.2.0: ID: AQAJ-9953 Bugfix: AS6.x - "TemperatureENV" in IOMapping funktioniert nicht. Ab AS6.x funktioniert die "TemperatureENV" im IOMapping nicht, es wird immer der Wert 0 gelesen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-9494 AS6 CAN-I/O Master Konfiguration : Einstellungen für CANopen compliancy entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.2.0.0: ID: 779185 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 781020 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC50 Image V1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 782275 Unterstützung/Erweiterungen für AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 784900 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.1.8.0: ID: 759485 Zeichenlänge des statischenund animierten Bootlogos von 32 auf 64 Zeichen geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766945 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766950 4PPC50: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.7.0: ID: 752810 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.6.0: ID: 748110 Implementierung von VC4 am C50 Panel Einbau der Verwendungsmöglichkeit VC4 zu verwenden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.4.0: ID: 737155 DHCP Server Fehlerkorrektur Der DHCP Server funktionierte nicht, obwohl dieser konfiguriert wurde Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.3.0: ID: 712695 Aktualisierung der Aprol Kennung Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 721760 HWX Änderung, damit inkorrekte Parameter nicht übernommen werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.2.1: ID: 699690 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Kompatible DNA Unterstützung mit AR-Versionen vor AR A4.90 beim Umstieg desProjektes auf AS4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.0.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 674370 Neues Upgrade mit korrigierter Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.0.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(6) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.1.0 | * | 18.02.2025 | 928 KB | EXE | AS6_HW_4PPC50.156B-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4PPC50.156B-10B) Revisionsinformationen 4PPC50.156B-10B Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-9494 AS6 CAN-I/O Master Konfiguration : Einstellungen für CANopen compliancy entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.2.0.0: ID: 779185 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 781020 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC50 ImageV1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 782275 Unterstützung/Erweiterungen für AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 784900 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.1.8.0: ID: 759485 Zeichenlänge des statischen und animierten Bootlogos von 32 auf 64 Zeichen geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766945 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766950 4PPC50: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.7.0: ID: 752810 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.6.0: ID: 748110 Implementierung von VC4 am C50 Panel Einbau der Verwendungsmöglichkeit VC4 zu verwenden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.4.0: ID: 737155 DHCP Server Fehlerkorrektur Der DHCP Server funktionierte nicht, obwohl dieser konfiguriert wurde Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.3.0: ID: 712695 Aktualisierung der Aprol Kennung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 721760 HWX Änderung, damit inkorrekte Parameter nicht übernommen werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.2.1: ID: 699690 Unterstützung fürautomatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Kompatible DNA Unterstützung mit AR-Versionen vor AR A4.90 beim Umstieg desProjektes auf AS4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.0.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 674370 Neues Upgrade mit korrigierter Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.0.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(6) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 15.05.2024 | 928 KB | EXE | AS6_HW_4PPC50.156B-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4PPC50.156B-10B) Revisionsinformationen 4PPC50.156B-10B Version 1.2.0.0: ID: 779185 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 781020 Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC50 Image V1.3.0. Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 782275 Unterstützung/Erweiterungen für AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 784900 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(8) Version 1.1.8.0: ID: 759485 / Support ID: 400389841 Zeichenlänge des statischen und animierten Bootlogos von 32 auf 64 Zeichen geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766945 Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 766950 4PPC50: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert: Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.7.0: ID: 752810 / Support ID: 400376860 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.6.0: ID: 748110 / Support ID: 400358154 Implementierung von VC4 am C50 Panel Einbau der Verwendungsmöglichkeit VC4 zu verwenden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.4.0: ID: 737155 / Support ID: 400358154 DHCP Server Fehlerkorrektur Der DHCP Server funktionierte nicht, obwohl dieser konfiguriert wurde Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.3.0: ID: 712695 Aktualisierung der Aprol Kennung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 721760 HWX Änderung, damit inkorrekte Parameter nicht übernommen werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.2.1: ID: 699690 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Kompatible DNA Unterstützung mit AR-Versionen vor AR A4.90 beim Umstieg desProjektes auf AS4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.1.0.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 674370 Neues Upgrade mit korrigierter Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(7) Version 1.0.1.0: ID: 620280 Unterstützung Hardware 4PPC50.xx Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62942_1.fp(6) |
|||||