V4.9 HW Upgrade (X90CP174.24-00)

DWL@DWL10000783346

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.2.0 * 29.04.2024 6 MB EXE AS4_HW_X90CP174.24-00.exe
Beschreibung V4.9 HW Upgrade (X90CP174.24-00)

Revisionsinformationen X90CP174.24-00

Version 1.5.2.0:

ID: 786545
Kapitel "Konfiguration" in der Hilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54)

Version 1.5.1.0:

ID: 785760
Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 785775
Neues Datenblatt Version 2.50
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54)

Version 1.5.0.0:

ID: 779245
Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 780590
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiertwurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762075 / Support ID: 400392864
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.4.5.0:

ID: 743060 / Support ID: 400368170
Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen
Im Zuge der Umstellung auf denPowerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäle angepasst werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 729145
Unterstützung POWERLINK Typ 6
Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 729200 / Support ID: 400352024
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714650
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 684690
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 685900
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 703150
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694790
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694895
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID: 693005
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviertwerden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673585
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 668105
AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.2.2.0:

ID: 656135
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-BrückenModus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 589275 / Support ID: 400249041
Beschreibung des Registers "StatusSensorSupply" verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 617585 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573915
Unterstützung X90CP174.24-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die WindowsSystemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo