V4.9 HW Upgrade (X90CP172.24-00)

DWL@DWL10000783350

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.2.0 * 29.04.2024 6 MB EXE AS4_HW_X90CP172.24-00.exe
Beschreibung V4.9 HW Upgrade (X90CP172.24-00)

Revisionsinformationen X90CP172.24-00

Version 1.5.2.0:

ID: 786535
Kapitel "Konfiguration" in der Hilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(32), 2\60334_1.fp(54)

Version 1.5.1.0:

ID: 785750
Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 785765
Neues Datenblatt Version 2.10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(32), 2\60334_1.fp(54)

Version 1.5.0.0:

ID: 780585
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiertwurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60334_1.fp(32), 2\60334_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762065 / Support ID: 400392864
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 729190 / Support ID: 400352024
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714635
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.4.1.0:

ID: 710700
Datenpunkte für "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" ergänzt
Durch die Datenpunkte "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" können jetzt sowohl Geräte Seriennummer als auch die Geräte ID ermittelt werden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 684695
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.81
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 685890
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.81
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 703140
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694885
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID: 693000
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673575
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 668095
AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.2.2.0:

ID: 656125
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestensAS Version 4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 617575 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 620290 / Support ID: 400249041
Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60334_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573925
Unterstützung X90CP172.24-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60334_1.fp(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo