DWL@DWL10000665844
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 03.02.2025 | 868 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-02 Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-8598 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(132) Version 1.0.4.0: ID: 759360 Neue MTCX FWV01.32 für PPC900 Neue MTCX FW V01.32 für PPC900 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. - Bugfix: 5AC901.ICAN-01 (SJA1000 CAN). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(132) Version 1.0.3.0: ID: 752940 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.2.0: ID: 749085 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\64644_0.fw(131) Version 1.0.1.0: ID: 711340 Vorbereitung für Hyperthreading Erweiterungen im B&R Hypervisor ab AS4.10. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.0.0: ID: 693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.4.0 | * | 15.11.2022 | 551 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-02 Version 1.0.4.0: ID: 759360 Neue MTCX FW V01.32 für PPC900 Neue MTCX FW V01.32 für PPC900 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. - Bugfix: 5AC901.ICAN-01 (SJA1000 CAN). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(132) Version 1.0.3.0: ID: 752940 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.2.0: ID: 749085 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.1.0: ID: 711340 Vorbereitung für Hyperthreading Erweiterungen im B&R Hypervisor ab AS4.10. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.0.0: ID:693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake)wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatzkommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 10.06.2022 | 557 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-02 Version 1.0.3.0: ID: 752940 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.2.0: ID: 749085 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\64644_0.fw(131) Version 1.0.1.0: ID: 711340 Vorbereitung für Hyperthreading Erweiterungen im B&R Hypervisor ab AS4.10. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.0.0: ID: 693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 03.05.2022 | 557 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-02.TS17-00 Version 1.0.2.0: ID: 749085 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.1.0: ID: 711340 Vorbereitung für Hyperthreading Erweiterungen im B&R Hypervisor ab AS4.10. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.0.0: ID: 693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 21.12.2020 | 554 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-00 Version 1.0.1.0: ID: 711340 Vorbereitung für Hyperthreading Erweiterungen im B&R Hypervisor ab AS4.10. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64644_0.fw(131) Version 1.0.0.0: ID: 693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem mussmindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 20.11.2020 | 554 KB | EXE | AS4_HW_5PC901.TS17-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-02) Revisionsinformationen 5PC901.TS17-00 Version 1.0.0.0: ID: 693530 Unterstützung der 5PC901.TS17-xx: Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64644_0.fw(131) |
|||||