DWL@DWL10000667312
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 26.11.2024 | 799 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000 Version 1.4.0.0: ID: AQAJ-8761 Neue FW Version mitfolgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: AQAJ-8735 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(7), 1\64606a0.epl(143) Version 1.3.0.0: ID: 778725 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143) Version 1.2.0.0: ID: 769755 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese beiNetzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143) Version 1.1.1.0: ID: 750250 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 715075 POWERLINK:Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722430 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723135 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 20.12.2023 | 799 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000 Version 1.3.0.0: ID: 778725 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mitdem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143) Version 1.2.0.0: ID: 769755 / Support ID: 400309596 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143) Version 1.1.1.0: ID: 750250 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 715075 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde einePOWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722430 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723135 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 01.06.2023 | 799 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000 Version 1.2.0.0: ID: 769755 / Support ID: 400309596 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143) Version 1.1.1.0: ID: 750250 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 715075 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722430 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723135 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 03.05.2022 | 484 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000.FPLK-000 Version 1.1.1.0: ID: 750250 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 715075 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelleim Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 722430 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723135 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 02.07.2021 | 484 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000.FPLK-000 Version 1.1.0.0: ID: 715075 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722430 / Support ID: 400303836 ErweiterteDiagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723135 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 04.12.2020 | 479 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000) Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000 Version 1.0.0.0: ID: 669400 Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\64606_0.pci(4),1\64606a0.epl(141) |
|||||