DWL@DWL10000613950
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.6.0 | * | 15.11.2022 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.4.6.0: ID: 762080 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.5.0: ID: 743065 / Support ID: 400368170 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den PowerlinkTyp 6 mussten die Broadcast Kanäle angepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 727570 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 AParallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729150 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714655 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 703135 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version1.3.1.0: ID: 694775 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694900 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/ODatenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendetist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.5.0 | * | 03.12.2021 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00.48-00 Version 1.4.5.0: ID: 743065 / Support ID: 400368170 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf denPowerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäle angepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 727570 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729150 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714655 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 703135 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694775 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694900 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstextdes Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.4.0 | * | 02.09.2021 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00.48-00 Version 1.4.4.0: ID: 727570 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729150 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714655 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 703135 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694775 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694900 Unterstützung für automatischeDNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Serveraktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanentdata Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 08.02.2021 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.4.3.0: ID: 714655 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 703135 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694775 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 694900 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24),2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA DigitaleAusgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibungder Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zuvermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 11.09.2020 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.3.1.0: ID: 694775 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694900 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einenFirmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9(CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer.Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 10.07.2020 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.3.0.0: ID: 693010 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Serveraktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanentdata Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.4.0 | * | 09.01.2020 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.2.4.0: ID: 673445 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 667945 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 /Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Beistarker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" in der CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe undDatenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurdeeine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponenteerst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.2.0 | * | 18.09.2019 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.2.2.0: ID: 652190 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||