DWL@DWL10000613947
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 01.02.2024 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.5.0.0: ID: 780585 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(32), 2\60334_1.fp(54) Version 1.4.6.0: ID: 762065 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 729190 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werdenergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714635 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.1.0: ID: 710700 Datenpunkte für "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" ergänzt Durch die Datenpunkte "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" können jetzt sowohl Geräte Seriennummer als auch die Geräte ID ermittelt werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 684695 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703140 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional aufdem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistungfür die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694885 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693000 TFTPServer aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 Erweiterung CPUKonfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: EinstellbareStrombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 /Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiertwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.6.0 | * | 15.11.2022 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.4.6.0: ID: 762065 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 729190 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714635 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.1.0: ID: 710700 Datenpunkte für "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" ergänzt Durch die Datenpunkte "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" können jetzt sowohl Geräte Seriennummer als auch die Geräte ID ermittelt werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 684695 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703140 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optionalauf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694885 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693000 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 ErweiterungCPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.4.0 | * | 02.09.2021 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00.24-00 Version 1.4.4.0: ID: 729190 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714635 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.1.0: ID: 710700 Datenpunkte für "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" ergänzt Durch die Datenpunkte "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" können jetzt sowohl Geräte Seriennummer als auch die Geräte ID ermittelt werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 684695 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703140 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694885 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693000 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestensAS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 08.02.2021 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.4.3.0: ID: 714635 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.1.0: ID: 710700 Datenpunkte für "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" ergänzt Durchdie Datenpunkte "DeviceID" und "DeviceSerialNumber" können jetzt sowohl Geräte Seriennummer als auch die Geräte ID ermittelt werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 684695 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.81 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703140 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694885 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24),2\60334_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693000 TFTP Serveraktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mitAR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe inder Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfeüber die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 11.09.2020 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.3.1.0: ID: 694885 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693000 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.4.0 | * | 09.01.2020 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.2.4.0: ID: 673575 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668095 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterfacekann es zu einer "Race Condition" in der CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aberleer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.2.0 | * | 18.09.2019 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) Revisionsinformationen X90CP172.24-00 Version 1.2.2.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.2.1.0: ID: 656125 Verbesserter I/O Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(24), 2\60334_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 617575 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Lastam Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" in der CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 620290 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60334_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573925 Unterstützung X90CP172.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\60334_1.fp(23) |
|||||