DWL@DWL10000796799
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.5 | * | 20.08.2024 | 807 KB | EXE | AS4_HW_8BVI0880HCS0.008-3.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8BVI0880HCS0.008-3) Revisionsinformationen 8BVI0880HCS0.008-3 Version 2.3.0.5: ID: 770000 HW Upgrade für ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodule HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodulen mit optimierter Rechenleistung. -ACP10 Version 5.24.1 -mapp Motion Version 5.24.1 -Automation StudioVersion AS 4.6.1.x Modulliste: 8BVI0014HCS0.000-3 8BVI0014HWS0.000-3 8BVI0028HCS0.000-3 8BVI0028HCS8.000-3 8BVI0028HWS0.000-3 8BVI0055HCS0.000-3 8BVI0055HCS8.000-3 8BVI0055HWS0.000-3 8BVI0110HCS0.000-3 8BVI0110HCS8.000-3 8BVI0110HWS0.000-3 8BVI0220HCS0.000-3 8BVI0220HCS8.000-3 8BVI0220HWS0.000-3 8BVI0330HCS0.000-3 8BVI0330HWS0.000-3 8BVI0440HCS0.000-3 8BVI0440HCS8.000-3 8BVI0440HWS0.000-3 8BVI0660HCS0.008-3 8BVI0660HWS0.008-3 8BVI0880HCS0.008-3 8BVI0880HWS0.008-3 8BVI1650HCS0.004-3 8BVI1650HWS0.004-3 8BVI2000HCS0.000-3 8BVI2000HWS0.000-3 8BVIxxxxxxSx.xxx-3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.4: ID: 682655 Bezeichnung "(PLK)" zum Attribut "Label" derPowerlink Connectoren hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.3: ID: 620615 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 608495 HW Upgrade für ACOPOSmulti 3 Wechselrichtermodulen HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti 3 Wechselrichtermodulen mit optimierter Rechenleistung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||