DWL@DWL10000656258
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.0 | * | 10.06.2022 | 219 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI03.SDL4-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) Revisionsinformationen 5ACCLI03.SDL4-000 Version 2.0.1.0: ID: 751455 / Support ID: 400380204 Bugfix: Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 678235 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab APC2200 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Ab AS 4.8 sind für den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678240 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678270 Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC2200 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682000 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 647865 Unterstützung von 5ACCLI03.SDL4-000 Erste Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 14.09.2020 | 216 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI03.SDL4-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) Revisionsinformationen 5ACCLI03.SDL4-000 Version 2.0.0.0: ID: 678235 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab APC2200 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Ab AS 4.8 sind für den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb vonden aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678240 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 678270 Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC2200 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682000 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 647865 Unterstützung von 5ACCLI03.SDL4-000 Erste Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||