DWL@DWL10000610124
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 14.08.2019 | 4 MB | EXE | AS4_HW_5ACCKPS0.215C-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000) Revisionsinformationen 5ACCKPS0.215C-000 Version 2.1.0.0: ID: 642290 Umfangreiche (auch inkompatible) Änderungen für mapp Safety Erstes Upgrade für mapp Safety. ACHTUNG: bestehende Applikationen müssen angepasst werden - Kapitel "Umstieg auf mapp Safety" in der Hilfe beachten! Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61217_1.fw(570) Version 1.10.10.0: ID: 638080 Fehlerbehebungen und Optimierungen Neue Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61217_1.fw(330) Version 1.10.1.0: ID: 620855 Unterstuetzung AS Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61217_1.fw(322) |
|||||