V4.3 HW Upgrade (X90CP174.24-00)

DWL@DWL10000526684

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 20.11.2018 4 MB EXE AS4_HW_X90CP174.24-00.exe
Beschreibung V4.3 HW Upgrade (X90CP174.24-00)

Revisionsinformationen X90CP174.24-00

Version 1.0.3.0:

ID: 589275 / Support ID: 400249041
Beschreibung des Registers "StatusSensorSupply" verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

ID: 617585 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573915
Unterstützung X90CP174.24-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe unddann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(23)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.2.0 * 20.02.2018 4 MB EXE AS4_HW_X90CP174.24-00.exe
Beschreibung V4.3 HW Upgrade (X90CP174.24-00)

Revisionsinformationen X90CP174.24-00

Version 1.0.2.0:

ID: 573915
Unterstützung X90CP174.24-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60292_1.fp(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo