DWL@DWL10000615992
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.0 | * | 12.11.2024 | 6 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B Version 1.4.2.0: ID: AQAJ-7160 Anpassungen zwischen PFT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.2.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 759545 Anpassungen zwischen PFT50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.4.0.0. Anpassungen Remote Access ab PFT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761905 6PFT50:Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalTemperatureCPU, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 764070 PFT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.8.0: ID: 752280 Anpassung der Defaulteinstellungen zwischen PFT50 Image und HWX: Buzzer geändert aufOn, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffixauf leeren Eintrag. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.7.0: ID: 743265 Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab Image 1.5.2 und HWX Upgrade 1.3.7.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt undein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein ID: 743990 Update der AS-Hilfeauf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 700215 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 729995 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730000 Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 733010 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 686260 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlugdas Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687080 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version1.2.0.0: ID: 661255 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661785 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 653090 AS-Hilfe implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638095 Unterstützung 6PFT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 02.03.2023 | 6 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B Version 1.4.0.0: ID: 759545 Anpassungen zwischen PFT50Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.4.0.0. Anpassungen Remote Access ab PFT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761905 6PFT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalTemperatureCPU, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 764070 PFT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.8.0: ID: 752280 Anpassungder Defaulteinstellungen zwischen PFT50 Image und HWX: Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.7.0: ID: 743265 Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab Image 1.5.2 und HWX Upgrade 1.3.7.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt undein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 743990 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 700215 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 729995 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730000 Implementierung Fernzugriff Unterstützungab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 733010 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 686260 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687080 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 661255 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661785 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 653090 AS-Hilfe implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638095 Unterstützung 6PFT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.8.0 | * | 24.06.2022 | 6 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B Version 1.3.8.0: ID: 752280 Anpassung der Defaulteinstellungen zwischen PFT50 Image und HWX: Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.7.0: ID: 743265 Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab Image 1.5.2 und HWX Upgrade 1.3.7.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird diesernun erkannt und ein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 743990 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 700215 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 729995 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730000 Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 733010 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 686260 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687080 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 661255 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661785 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 653090 AS-Hilfe implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638095 Unterstützung 6PFT50.0502-10B GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.7.0 | * | 17.02.2022 | 6 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B.0502-10B Version 1.3.7.0: ID: 743265 Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab Image 1.5.2 und HWX Upgrade 1.3.7.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt undein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 743990 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.21. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 700215 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterungim HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein ID: 729995 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730000 Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade1.3.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 733010 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 686260 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID:687080 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 661255 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 661785 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 653090 AS-Hilfe implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638095 Unterstützung 6PFT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.5.0 | * | 26.07.2021 | 6 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B.0502-10B Version 1.3.5.0: ID: 700215 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 729995 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730000 Implementierung Fernzugriff Unterstützung ab Image 1.5.0 und Upgrade 1.3.5.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 733010 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.20. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 686260 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687080 Update der AS-Hilfe auf Power PanelFT50 Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 661255 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.15. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:661785 Configuration um die Einstellung DisablePinchZoom erweitert (ab Image V1.3.1) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 653090 AS-Hilfe implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638095 Unterstützung 6PFT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 30.06.2020 | 5 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B Version 1.3.0.0: ID: 687075 Bugfix: wurden mehrere PFT50 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687100 Update der AS-Hilfe auf Power Panel FT50 Anwenderhandbuch V1.19. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 638120 Unterstützung 6PFT50.215C-10B mit AS Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 09.10.2019 | 4 MB | EXE | AS4_HW_6PFT50.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT50.215C-10B Version 1.0.0.0: ID: 638120 Unterstützung 6PFT50.215C-10B mit AS Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||