DWL@DWL10000515915
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 06.12.2017 | 356 KB | EXE | AS4_HW_5MP7150.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (5MP7150.101E-000) Revisionsinformationen 5MP7150.101E-000 Version 1.0.3.0: ID: 538520 Erste Version Unterstützung als VNC Client ab Automation Studio V4.3.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 541460 Anpassung der Hardwarebeschreibungsdatei Die Konfiguration kann von der Steuerung geladen werden. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 552175 Korrektur der Hardwarebeschreibungsdatei Die Menüpunkte "RFB Extension", "USB Speicher freigeben" und "Anwenderspeicher freigeben" werden korrekt übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 552180 Anpassung der Konfiguration Im Konfigurationspunkt "Bildschirm" wurden die Parameter "X Offset", "Y Offset" & "Verzögerung" entfernt, da sie nicht unterstützt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 561385 / Support ID: 400233064 Unterstützung als VNC Client für Automation Studio V4.2.10 hinzugefügt Sollen die Einstellungen vom im Automation Studio generierte *.xml geladen werden, ist das entsprechende Output-File manuell in MP7150Config.xml umzubennen. Ab Automation Studio V4.2.11 wird das MP7150Config.xml automatisch generiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||