V4.2 HW Upgrade (5MP7140.070N-000)

DWL@DWL10000515916

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 06.12.2017 443 KB EXE AS4_HW_5MP7140.070N-000.exe
Beschreibung V4.2 HW Upgrade (5MP7140.070N-000)

Revisionsinformationen 5MP7140.070N-000

Version 1.0.3.0:

ID: 538500
Erste Version
Unterstützung als VNC Client ab Automation Studio V4.3.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 539820
Anpassung der Hardwarebeschreibungsdatei
Die Konfiguration kann von der Steuerung geladen werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 547045
Korrektur der Hardwarebeschreibungsdatei
Die Menüpunkte "RFB Extension", "USB Speicher freigeben" und "Anwenderspeicher freigeben" werden korrekt übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 547055
Anpassung der Konfiguration
Im Konfigurationspunkt "Bildschirm" wurden die Parameter "X Offset", "Y Offset" & "Verzögerung" entfernt, da sie nicht unterstützt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 567625
Unterstützung als VNC Client für Automation Studio V4.2.10 hinzugefügt
Sollen die Einstellungen vom im Automation Studio generierten *.xml-File geladen werden, ist das entsprechende Output-File manuell in MP7140Config.xml umzubennen. Ab AS.4.2.11 wird das MP7140Config.xml automatisch generiert.