DWL@DWL10000849328
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3.0 | * | 18.03.2026 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.24-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.12 HW Upgrade (X90CP174.24-00) Revisionsinformationen X90CP174.24-00 Version 1.5.3.0: ID: RKFY-11585 Falscher Beschreibungstext für Dither Der Beschreibungstext für Dither wird entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54) Version 1.5.2.0: ID: 786545 Kapitel "Konfiguration" in derHilfe hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54) Version 1.5.0.0: ID: 779245 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 780590 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60292_1.fp(32), 2\60292_1.fp(54) Version 1.4.6.0: ID: 762075 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.4.5.0: ID: 743060 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäleangepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 729145 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729200 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714650 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 684690 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685900 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703150 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikationverfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694790 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694895 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID: 693005 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673585 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668105 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration:Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.2.2.0: ID: 656135 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60292_1.fp(24), 2\60292_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 589275 Beschreibung des Registers "StatusSensorSupply" verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 617585 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sichRegisterzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffevollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60292_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573915 Unterstützung X90CP174.24-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60292_1.fp(23) |
|||||