DWL@DWL10000845768
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 05.02.2026 | 537 KB | EXE | AS4_HW_6PFT51.215C-10B.exe | |
| Beschreibung |
V4.12 HW Upgrade (6PFT51.215C-10B) Revisionsinformationen 6PFT51.215C-10B Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-12074 Anpassungen zwischen PFT51 Image V1.8.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. - PFT51 Support für AS 4.12 hinzugefügt. - Bugfix: TFTP und FTP Update entfernt. - Bugfix: USB und HTTP Update hinzugefügt. - NTP-Synchronisierungs-Timeout konfigurieren, unterstützt ab PFT51 Image V1.8.0. - Anfangszeit vom Webserver abrufen konfigurieren, unterstützt ab PFT51 ImageV1.8.0. - GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PFT51 Image V1.8.0. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9163 Unterstützung der PowerPanel FT51 Serie ab AS6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||