V4.12 HW Upgrade (6PFT51.070G-10B)

DWL@DWL10000845762

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 05.02.2026 539 KB EXE AS4_HW_6PFT51.070G-10B.exe
Beschreibung V4.12 HW Upgrade (6PFT51.070G-10B)

Revisionsinformationen 6PFT51.070G-10B

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-12074
Anpassungen zwischen PFT51 Image V1.8.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0.
- PFT51 Support für AS 4.12 hinzugefügt.
- Bugfix: TFTP und FTP Update entfernt.
- Bugfix: USB und HTTP Update hinzugefügt.
- NTP-Synchronisierungs-Timeout konfigurieren, unterstützt ab PFT51 Image V1.8.0.
- Anfangszeit vom Webserver abrufen konfigurieren, unterstützt ab PFT51 ImageV1.8.0.
- GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PFT51 Image V1.8.0.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-9163
Unterstützung der PowerPanel FT51 Serie ab AS6.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo