DWL@DWL10000608480
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.4 | * | 30.09.2019 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X20SLX806.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (X20SLX806) Revisionsinformationen X20SLXxxx Version 1.10.10.4: ID: 650950 neue AR-Targets Unterstützung der neuen AR-Targets X20CPx68x und xPC22xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(330) Version 1.10.10.3: ID: 626175 Datenblatt V1.141 Siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. u.a. wurde die Berechnung der sicheren Reaktionszeit aktualisiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 635320 / Support ID: 400280438, 400278830, 400284804 Korrektur für Loggereintrag 123622 Bei Verwendung von 10 weiteren Safety Modulen ist Loggereintrag 123622 aufgetreten und die SLX nicht in RUN gegangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(330) Version 1.10.9.0: ID: 618250 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59370_1.fw(330) Version 1.10.5.0: ID: 580755 Loggermeldung 106773 Korrektur für Loggermeldung 106773 "Parameter checksum sizes do not match". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59370_1.fw(326) Version 1.10.4.1: ID: 509350 nachladbare Parametersätze Unterstützung nachladbarer Parametersätze (AsSafety FUB safeDownloadData_V2.Type=safeDATA_TYPE_ADDPARA); AR >= A04.41 erforderlich! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 516155 / Support ID: 400208127 Kanalfehler bei Verdrahtung auf +24V Wenn Kanäle beim Hochlauf des Modules bereits auf +24V verdrahtet waren, wurde für diese Kanäle vorübergehend ein Kanalfehler (Loggermeldung 115011) gemeldet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 532570 Blackout- und Standalone-Modus Unterstützung für Blackout- und Standalone-Modus. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 535055 Größere Toleranz bei asynchronen Kommunikationsproblemen Bei Problemen der asynchrone Kommunikationsverbindung zu Safety-Modulen, werden die Module nun erst nach Ablauf des "Node Guarding Timeout" als "missing" eingestuft, anstatt bereits nach wenigen Sekunden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 542710 / Support ID: 400221412, 400225768 Hochlaufzeit Die Hochlaufzeit hatte sich mit Upgrade V1.10.2.9 verschlechtert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 548835 / Support ID: 400229868, 400229876 Loggereintrag 123432 Loggereintrag 123432 bei Verwendung des Setup Modes in Kombination mit nachladbaren Maschinenoptionen korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 552380 Korrektur CLEAR DATA Beim Befehl "CLEAR DATA" wurden nicht alle relevanten Daten gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 570175 Toleranz der Spannungsüberwachung vergrößern Die Toleranz der Spannungsüberwachung wurde vergrößert um Fehlernummer 99849 zu vermeiden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 590000 Erweiterung des Temperaturbereiches Vorbereitung der Firmware für Hardwarerevisionen mit erweitertem Temperaturbereich bis -40°C. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59370_1.fw(326) Version 1.10.3.2: ID: 548175 / Support ID: 400225917 Korrektur der SLX Downloadpakete Korrektur der SLX Downloadpakete Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(324) Version 1.10.3.1: ID: 529570 / Support ID: 400215470 Loggermeldung 123416 beim Bestätigen eines Firmwaretauschs Es wurde das Kommando zum Bestätigen des Firmwaretausches bereits akzeptiert, obwohl noch ein SCAN gelaufen ist. Dies konnte zum Ausfall mit Loggermeldung 123416 führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 535550 / Support ID: 400218871, 400219483 Loggermeldung 110367 mit externen Maschinenoptionen Mit Upgrade V1.10.2.9 ist die SLX bei Verwendung externer Maschinenoptionen nicht korrekt hochgefahren (u.a. Loggermeldung 110367). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(324) Version 1.10.2.9: ID: 396185 Unterstützung Acopos P3 Unterstützung aller Varianten des Acopos P3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 475780 / Support ID: 400183890 Fehler beim Download großer SafeDESIGNER-Applikationen zur SLX. Der Download wurde abgebrochen, und es kam die Fehlermeldung "File Unlock Status: Fehler beim Schreiben des Entsperr-Status!". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 483140 / Support ID: 400201298 Fehler 115024 beim Hochlauf Bei bestimmten Projekten konnte es vorkommen, dass die SLX beim Hochlauf mit Fehlernummer 115024 in Failsafe gegangen ist Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 486375 / Support ID: 400190038 Kleinere Werte "Safe Data Duration" ermöglichen Durch interne Optimierungen sind nun kleinere Werte für die "Safe Data Duration" möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 501965 Setup Mode und automatische Quittierungen - Setup Mode wird unterstützt (SafeDESIGNER 4.3 und AutomationRuntime B4.26 oder höher erforderlich). - Neue Parameter zum automatischen Quittieren von SafeKEY- und Firmwaretausch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 516040 Korrekturen SafeDESIGNER-Parameter Kleinere Textkorrekturen. Obsoleten Parameter "Cycle time" entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 519865 Warnung bei ungültiger Parametrierung der Zweikanalauswertung Es wird beim Compilieren im SafeDESIGNER eine Warnung ausgegeben, wenn der Kanal für die Zweikanalauswertung verwendet wird, obwohl der dazugehörige Parameter "Two Channel Processing Mode" auf "none" parametriert ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 519940 Warnung bei ungültiger Parametrierung der Zweikanalauswertung Es wird beim Compilieren im SafeDESIGNER eine Warnung ausgegeben, wenn der Kanal für die Zweikanalauswertung verwendet wird, obwohl der dazugehörige Parameter "Two Channel Processing Mode" auf "none" parametriert ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 520155 Filter adaptiert, um Abhängigkeiten zwischen TON und TOF-Filter zu beseitigen Es wurde der Filteralgorithmus adaptiert, um Abhängigkeiten zwischen TON und TOF-Filter zu beseitigen, die seit FW V301 bestanden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 528955 SafeOS Status in der SafeDESIGNER Remote Control Es ist bekannt, dass der SafeOS Status in der SafeDESIGNER Remote Control bei Verwendung bestimmter Versionen nicht korrekt angezeigt wird. Es kann stattdessen das SafeDESIGNER SafePLC-Fenster oder die AsSafety verwendet werden. Das betrifft folgende Kombination an Versionen: SLX Upgrade >=V1.10.2.x, Safety Release 1.10, SafeDESIGNER >=V4.2.3 und AR B4.26 bis C4.26 oder C4.33 bis E4.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(324) Version 1.10.1.2: ID: 487890 PhysicalStateChannel-Kanäle fehlen bei X20SLX842 PhysicalStateChannel-Kanäle standen bei der X20SLX842 nicht zu Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 491990 / Support ID: 400193973 SLXbootState "Hochlauf beendet" SLXbootState hat nie der Wert 54 "SafeRUN" erreicht, obwohl die SLX korrekt hochgefahren ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 495375 Bootproblem Es konnte sporadisch (üblicherweise nur, wenn kein gültiges Projekt auf der SLX war) vorkommen, dass die SLX beim Hochlauf sofort in Failsafe gegangen ist (manchmal mit Loggermeldung 98818). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 495585 Onlinehilfe auf V1.103 aktualisiert Onlinehilfe auf V1.103 aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(322) Version 1.10.1.0: ID: 491660 sichere Reaktionszeit verlängert sich auf 1,5 Sekunden Aufgrund eines Fehlers in der Firmware der X20SLX Module mit sicheren digitalen Ausgängen ergibt sich aus sicherheitstechnischer Sicht eine Reaktionszeit von 1,5 Sekunden. Der Fehler wurde in der Firmware 321, welche in diesem Upgrade enthalten ist, korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59370_1.fw(321) Version 1.10.0.3: ID: 485260 erstes offizielles Release erstes offizielles Release, benötigt SafeDESIGNER 4.2.1 oder höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59370_1.fw(320) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.10.3 | * | 31.07.2019 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X20SLX806.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (X20SLX806) Revisionsinformationen X20cSLX402 Version 1.10.10.3: ID: 626175 Datenblatt V1.141 Siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt. u.a. wurde die Berechnung der sicheren Reaktionszeit aktualisiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 635320 / Support ID: 400280438, 400278830, 400284804 Korrektur für Loggereintrag 123622 Bei Verwendung von 10 weiteren Safety Modulen ist Loggereintrag 123622 aufgetreten und die SLX nicht in RUN gegangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61968_1.fw(330) Version 1.10.10.1: ID: 635320 / Support ID: 400280438, 400278830 Korrektur für Loggereintrag 123622 Bei Verwendung von 10 weiteren Safety Modulen ist Loggereintrag 123622 aufgetreten und die SLX nicht in RUN gegangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 637055 neue AR-Targets Unterstützung der neuen AR-Targets X20CPx68x und xPC22xx Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61968_1.fw(330) Version 1.10.10.0: ID: 626175 sichere Reaktionszeit Die Überwachung der Netzwerkübertragungszeit zyklischer Daten erlaubte um bis zu 12ms größere Werte, als durchdie Parameterkombination "safe data duration"/"additional tolerated packet loss" konfiguriert. Dies konnte eine Vergrößerung der maximalen sicheren Reaktionszeit bewirken. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61968_1.fw(330) Version 1.10.9.0: ID: 618250 Loggereintrag 112174, 108078 Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174,108078 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61968_1.fw(330) Version 1.10.5.0: ID: 580755 Loggermeldung 106773 Korrektur für Loggermeldung 106773 "Parameter checksum sizes do not match". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61968_1.fw(326) Version 1.10.4.1: ID: 595830 Erstes offizielles Upgrade Erstes offizielles Upgrade Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61968_1.fw(326) |
|||||